Le charbon est recueilli dans en grandes quantités dans la cour extérieure. Un convoyeur à bande positionnable (stacker) achemine le charbon entrant dans une zone ouverte. Au fur et à mesure que la zone se remplit, le convoyeur à bande se déplace vers une nouvelle zone. Le charbon se déplace rapidement et produit de la poussière lorsqu'il est jeté sur les piles, ce qui rend la mesure du niveau difficile et peu fiable. Les opérateurs doivent être informés lorsque la pile atteint une distance prédéterminée par rapport au superposeur afin de pouvoir le déplacer. La mesure de niveau radar permet d'effectuer une surveillance de haute précision afin d'assurer un fonctionnement continu, d'optimiser les processus et de contrôler les stocks de manière efficace.