La décarbonisation dans l’industrie marine a souligné l’importance de la précision de la mesure du niveau des réservoirs de solvants aminés. Une surveillance robuste, fiable et précise des niveaux de solvants par des systèmes de détection de seuil et de mesure est essentielle pour l'efficacité et le contrôle des pompes. Les données en temps réel issues de la mesure continue du niveau maintiennent des volumes de solvant optimaux, empêchant le débordement ou les conditions de fonctionnement à sec. La détection de seuil fournit des alarmes critiques pour limiter les risques. Ces technologies améliorent l’efficacité des procédés de captage du carbone, garantissent une disponibilité constante des solvants aminés, réduisent les temps d’arrêt et améliorent la fiabilité du système. Investir dans des solutions avancées de mesure de niveau permet d'améliorer les performances et contribue à une décarbonisation maritime durable et rentable.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.