Dans le coagulateur, le lait liquide est transformé en une masse solide appelée « caillé ». Le traitement du caillé dans le processus de fabrication de certains produits laitier peut nécessiter l'utilisation de substances chimiques spécifiques pour obtenir la saveur et la texture souhaitées. Lorsque le caillé s’est solidifié, il est coupé en morceaux, et le lactosérum est pompé à travers des conduites.