Les raffineries sont souvent confrontées à d'importantes défaillances des équipements rotatifs, qui peuvent entraîner des arrêts coûteux ou des ralentissements pouvant durer plusieurs mois. La lubrification des réservoirs d’huile de lubrification est essentielle pour minimiser la friction entre les pièces mobiles, garantir un fonctionnement correct et prévenir les défaillances des équipements tout en réduisant les coûts de maintenance. Nos appareils de mesure de niveau sont essentiels pour garantir la disponibilité d’une quantité adéquate d’huile de lubrification, conformément aux recommandations de la norme API 682.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.
Le transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3308 permet d’automatiser les mesures de niveau et d’interface dans les endroits jusqu’alors inaccessibles. L’automatisation de procédés jusque-là manuels permet de réaliser des économies de coûts de l’ordre de 60 %. Le transmetteur Rosemount 3308 offre de nombreux avantages, comme une grande facilité d’installation sans câblage ni étalonnage, ainsi qu’une immunité contre la variation des conditions du procédé. Finies les inspections visuelles, grâce à l’accès à distance aux données de procédé et aux diagnostics avancés pour la maintenance préventive.