L’intérêt pour l’ammoniac en tant que carburant alternatif s’est considérablement accru dans le secteur maritime, dans le cadre des efforts de décarbonisation, étant donné qu’il n’émet pas de CO2 lors de la combustion.
Un inconvénient majeur de l’ammoniac est qu’il est hautement toxique, inflammable et corrosif. En cas d’accident ou de fuite, ce composé pose un risque significatif pour la santé humaine et l’environnement, nécessitant l’application de normes de sécurité rigoureuses et une grande prudence. L’ammoniac se liquéfie à une température de -33 °C et sous pression atmosphérique. À 20 °C, une pression de 7,5 bars est suffisante pour maintenir le composé sous forme liquide.
La mesure de niveau par radar est particulièrement adaptée pour des composés tels que l’ammoniac, car les appareils peuvent être entretenus sans nécessiter de contact direct avec le contenu. Cependant, l’ammoniac peut être un composé très difficile à mesurer de manière fiable en raison de sa tendance à changer entre ses états liquide et vapeur. Le radar à ondes guidées est utile lorsque la pression est élevée. La mise en œuvre d’une mesure de niveau précise et fiable est essentielle pour garantir la sécurité du procédé.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.
Le détecteur de niveau Rosemount 2130 a été conçu pour les applications exigeantes, les conditions de fonctionnement difficiles et les environnements de sécurité critiques. Sa construction robuste et ses puissantes fonctions de diagnostics vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : vos installations. Cet instrument prêt-à-l’emploi peut être installé en toute simplicité et ne nécessite aucune configuration ni aucun étalonnage avancé. De plus, il est pratiquement quasiment insensible aux conditions de procédé, ce qui rend les mesures extrêmement fiables. Le détecteur Rosemount 2130 est certifié SIL 2 pour les systèmes instrumentés de sécurité. Il vous offre une protection antidébordement et vous aide à optimiser l’utilisation de vos bacs et cuves.
La continuité des opérations est essentielle au bon fonctionnement à long terme de votre navire. Le logiciel Aperio vous donne accès à l’ensemble des systèmes de votre navire et améliore ainsi votre capacité à planifier, contrôler, surveiller et réagir aux alarmes. Il est conçu pour gérer tout un éventail de systèmes autonomes assurant la surveillance des cuves, le contrôle des vannes et des pompes, la gestion du carburant et l’acquisition d’alarmes. Aperio est un système extrêmement flexible et modulable, pouvant être personnalisé pour la plupart des combinaisons de tâches et pour la plupart des dimensions de navire.