Mesure de niveau pour le stockage de minerai fin dans le traitement des minerais métalliques

Mesurer avec précision les niveaux des silos de minerai fin afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement et des opérations du four
Mesure de niveau pour le stockage de minerai fin dans le traitement des minerais métalliques

Prévenir les arrêts grâce à des technologies radar fiables

Les fines de minerai sont stockées dans des silos avant d’être traitées. Le stock de minerai fin peut être fourni en continu à un four en cas de problème en aval dans le système de traitement du minerai. Si les silos de minerai fin alimentant un four sont complètement vides, le four doit être arrêté. Par conséquent, les utilisateurs finaux exigent la meilleure technologie pour assurer des mesures continues et précises du matériau stocké dans un silo donné afin d’assurer une production optimale.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Prévenir les arrêts grâce à des technologies radar fiables
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.