Pendant la fabrication de la bière, il est indispensable d'avoir des bacs de stockage pour conserver le produit fini et garantir sa qualité et son arôme. La mesure de niveau est un outil clé pour surveiller la quantité de produit dans chaque bac, ce qui permet d'optimiser les processus de remplissage et de vidage, ainsi que de contrôler avec précision la pompe pour un remplissage automatisé fiable.