La gestion des réservoirs d’ammoniac anhydre s’accompagne de risques élevés pour la santé du personnel et la sécurité du procédé. L’ammoniac peut être un composé très difficile à mesurer de manière fiable en raison de sa tendance à changer entre ses états liquide et vapeur. La mise en œuvre d’une mesure de niveau précise et fiable est essentielle pour garantir la sécurité du procédé. Les vapeurs lourdes peuvent atténuer le signal des radars sans contact et limiter leurs capacités globales. Par conséquent, un transmetteur radar à ondes guidées pour le contrôle du niveau du réservoir et la protection antidébordement est recommandé.