Le transport sécurisé des hydrocarbures liquides met en avant les priorités environnementales et de sécurité. Les conduites ainsi que les installations nécessaires à leur fonctionnement, (stations de pompage et parcs de réservoirs) sont soumis à des plans de maintenance et d’inspection. Ces plans garantissent à la fois la fiabilité et la sécurité des procédés, ainsi que l’intégrité des installations tout au long de leur cycle de vie. De plus, des systèmes avancés de détection des fuites sont indispensables pour assurer une surveillance continue des pipelines. Il est essentiel de mesurer le débit avec précision, en prenant en compte la densité et la température, afin d’établir un bilan de masse. Un transfert de données fiable est indispensable pour assurer l’intégrité des conduites et protéger l’environnement
Le débitmètre de gaz Flexim FLUXUS G722 est un débitmètre à ultrasons haute performance doté d’un collier en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la mesure des débits dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre sophistiqué, polyvalent et précis offre tout ce dont vous avez besoin : des capacités de traitement plus rapides, des diagnostics avancés, des protocoles de communication bidirectionnels, des sorties numériques et des entrées de procédé. Le débitmètre G722 est une solution idéale pour les applications exigeantes. Il est facile à installer, adaptable et offre une précision et des performances exceptionnelles. Utilisation de la nouvelle Méthode de moyenne des canaux synchronisée (SCA), le débitmètre à ultrasons G722 transmet des signaux dans le sens de l’écoulement et à contre-courant toutes les 1 milliseconde.
Le débitmètre de gaz Flexim FLUXUS G831 est un débitmètre à ultrasons haute performance doté d’un collier en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la mesure des débits dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre de gaz sophistiqué, polyvalent et précis offre tout ce dont vous avez besoin : des capacités de traitement plus rapides, des diagnostics avancés, des protocoles de communication bidirectionnels, des sorties numériques et des entrées de procédé. Le débitmètre G831 est une solution idéale pour les applications exigeantes. Il est facile à installer, adaptable et offre une précision et des performances exceptionnelles. Homologation ATEX, IECEx Zone 1 et FM Classe I, Div. 1. La stabilité mécanique du système et son contact permanent avec la surface de la tuyauterie sont garantis grâce à une certification comprenant un boîtier antidéflagrant, une conception compacte et des transducteurs résistants à la corrosion.