La gestion des stocks dans la production de pétrole de lubrification et les installations de mélange peut être difficile. En raison de la nature de leurs opérations, les usines d’huile de lubrification disposent souvent de nombreux réservoirs de stockage contenant une grande variété de liquides, dont beaucoup ont des propriétés différentes et des exigences différentes en matière de conditions de stockage. Le réservoir peut également s’être étendu au fil du temps pour s’étendre sur une grande zone et peut avoir été construit selon différentes normes.
Un système de surveillance des réservoirs est un moyen rentable de contrôler les opérations des réservoirs et le stock des produits. Grâce à la flexibilité de raccordement d’une gamme de transmetteurs de niveau, de température et de pression, vous pouvez toujours trouver la solution adaptée à chaque réservoir, indépendamment de la taille, de la forme ou du contenu. De plus, la solution d’infrastructure efficace avec un bus numérique à câble unique permet d’économiser du câblage pour un faible coût d’installation. Le système de surveillance des réservoirs vous permet d’éliminer les mesures manuelles, améliore la précision et vous offre une vue d’ensemble en temps réel dans un logiciel facile à utiliser.