Dans le secteur des biotechnologies, le suivi de l’état et des performances des purgeurs de vapeur est une tâche difficile mais nécessaire. Les audits des purgeurs de vapeur sont généralement effectués une fois par an et, lors de ces audits, jusqu’à 30 % des purgeurs de vapeur peuvent être hors service. Ce manque de visibilité sur l’état des purgeurs de vapeur rend les fabricants vulnérables pendant de longues périodes et les expose à des coûts élevés en matière d’énergie. Les solutions d’Emerson pour la surveillance des purgeurs de vapeur fournissent aux fabricants un résumé concis mais exploitable de l’état des équipements pour prendre des décisions éclairées en matière de maintenance. Cela permet une prise de décision plus rapide et plus efficace, réduit la perte d’énergie et permet d’éliminer les contrôles manuels dans l’installation.