Contrôle amélioré de la température dans la technologie d’absorption par solvant pour la production d’hydrogène bleu

Augmenter les points de mesure et le contrôle de la température sans arrêter le processus de production.
Contrôle amélioré de la température dans la technologie d’absorption par solvant pour la production d’hydrogène bleu

Réduction des coûts d’installation et amélioration de l’efficacité du captage de carbone

Une consommation d’énergie élevée est un défi majeur pour les méthodes de captage du carbone utilisant l’absorption par solvant, ce qui a un impact sur les exigences d’efficacité pour la production durable d’hydrogène bleu. Pour décarboniser efficacement l’hydrogène dans la section de captage du carbone de l’usine, en utilisant l’absorption par solvant ou le traitement aux amines, les limites de température doivent être évaluées dans l’échangeur pauvre/riche afin d’améliorer l’efficacité énergétique avec l’ensemble des tâches du rebouilleur. La technologie Rosemount X-well™ d’Emerson, associée au transmetteur de température sans fil Rosemount 648, offre des points de mesure de la température faciles à ajouter pour mieux comprendre le procédé, de sorte que la consommation d’énergie pour le fonctionnement du refroidisseur puisse être régulée avec une précision et une stabilité sans fil hors pair pour l’automatisation des procédés.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Réduction des coûts d’installation et amélioration de l’efficacité du captage de carbone
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.