Alors que le secteur de l’énergie évolue vers un avenir plus durable, le mélange de l’hydrogène au gaz naturel dans les réseaux existants s’est imposé comme une stratégie essentielle. Les propriétés distinctes de l'hydrogène, de la densité à la vitesse du son, introduisent de nouvelles variables et de nouveaux défis que les technologies de mesure traditionnelles ont du mal à surmonter. Les débitmètres à ultrasons s'adaptent à la variabilité de la composition des gaz, garantissant des mesures précises sur toute une gamme de mélanges hydrogène-gaz naturel. Grâce à ces dispositifs, les industries ne se contentent pas de mesurer les débits ; elles garantissent l'intégrité opérationnelle de leurs réseaux, facilitent l'intégration transparente de l'hydrogène renouvelable et ouvrent la voie à un avenir plus durable. Les débitmètres à ultrasons pour gaz Rosemount™ SeniorSonic 3414 et 3418 garantissent le mélange d'hydrogène dans leur pipeline actuel à des niveaux allant jusqu'à 30 % tout en maintenant la précision et la fiabilité du comptage transactionnel.