Détection de gaz dans les stations d’épuration des eaux usées

Détectez les gaz toxiques et combustibles avant qu’ils ne provoquent une exposition dangereuse
Détection de gaz dans les stations d’épuration des eaux usées

Détection précise et fiable des gaz pour assurer la sécurité des employés

Les procédés d’épuration des eaux usées impliquent l’utilisation et la production de gaz hautement toxiques et combustibles. Le sulfure d’hydrogène est présent dans les eaux usées brutes et pendant le traitement des boues. Il est crucial de surveiller le sulfure d’hydrogène dans les égouts, les systèmes de déshydratation des boues, les digesteurs anaérobies, ainsi que dans les puits humides et secs. La décomposition des boues pendant l’épuration des eaux usées génère également du méthane hautement inflammable. D’autres gaz comme l’ammoniac, l’ozone et le chlore sont utilisés dans d’autres étapes de traitement. En raison de la diversité des gaz utilisés et produits tout au long du procédé d’épuration des eaux usées, une surveillance et une détection étroites de ces gaz sont essentielles pour prévenir toute exposition dangereuse pour les personnes et pour protéger l’environnement. Pour détecter rapidement les gaz toxiques et combustibles avant qu’ils ne créent des situations dangereuses, des détecteurs de gaz, comme le détecteur de gaz fixe Rosemount™ 925FGD, doivent être installés dans chaque zone d’une station d’épuration des eaux usées.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détection précise et fiable des gaz pour assurer la sécurité des employés
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.