La surveillance continue des gaz de combustion et des gaz toxiques est essentielle dans une raffinerie, car il existe de nombreuses zones dangereuses. Les fuites de gaz ou de vapeur provenant du dessalage du brut, du craquage thermique, de la cokéfaction, du craquage catalytique ou des procédés d’isomérisation peuvent déclencher des incendies si une source d’inflammation est trouvée. Certains procédés produisent des flux d’eaux usées (eaux acides) qui contiennent du sulfure d’hydrogène dissous et de l’ammoniac, sous forme d’hydrosulfure d’ammonium ionique, à des concentrations pouvant être mortelles. Le procédé de production d’hydrogène peut créer des fuites de gaz dangereuses. La surveillance de la teneur en sulfure d’hydrogène de la matière première est essentielle pour éviter des dommages au personnel ou à l’environnement. Les produits de détection de gaz Rosemount™ contribuent à assurer la sécurité des personnes et des équipements dans les raffineries en fournissant une surveillance précise et continue des fuites de gaz.