L’eau non génératrice de revenus est de l’eau qui a été traitée et « perdue » dans le réseau de tuyaux à cause de fuites et de pilons. Un important fournisseur philippin de services d'eau et d'assainissement se concentre depuis de nombreuses années sur la réduction de l'eau non génératrice de revenus (ENR). Grâce à des initiatives ciblées en matière de récupération des pertes d'eau et à l'utilisation d'équipements de pointe pour la détection des fuites, l'entreprise a ramené l'ENR DMA à une moyenne de 29,78 % en moyenne en 2018.
Le débitmètre à ultrasons non intrusif Flexim série FLUXUS F532WD représente la solution idéale pour les points de mesure dans un réseau d’eau potable. Grâce à sa technologie de fixation, la série FLUXUS F532WD permet une installation très simple et économique de points de mesure de débit dans un réseau existant de distribution d’eau. La série Flexim FLUXUS F532 WD fait partie des systèmes de mesure de débit par ultrasons non intrusifs les plus fiables et les plus précis, elle mesure même des débits aussi faibles que 0,03 pied par seconde. Les transducteurs sont installés sur la conduite à l’aide de larges sangles en acier inoxydable et sont fixés dans des boîtiers robustes en acier inoxydable. Les transducteurs ont un niveau de protection IP68 et des câbles de transducteurs renforcés.
Le débitmètre de liquide Flexim FLUXUS F736 combine un traitement de signal numérique de haute précision avec les avantages reconnus de la technologie à ultrasons non intrusive : facilité d’installation, flexibilité de conception, précision élevée et performances exceptionnelles. Avec 4 transducteurs ultrasoniques fonctionnant en mode de réflexion, le débitmètre Flexim FLUXUS F736 utilise 8 voies ultrasoniques indépendantes qui traversent le milieu liquide. Cette configuration permet une moyenne de débit supérieure, couvrant jusqu’à 4 plans de la section de tuyauterie. Avec cette configuration, le débitmètre F736 peut mesurer les effets du profil transversal, permettant ainsi une compensation optimale et non intrusive du débit. Cela est particulièrement utile dans les sites d’installation indésirables où la proximité insuffisante de longueurs droites en amont par rapport aux coudes ou autres instruments adjacents crée des perturbations de l’écoulement.