Afin de garantir la disponibilité opérationnelle de la vapeur saturée, il est essentiel pour un fournisseur de vapeur d'utiliser un débitmètre. Ce débitmètre permet de mesurer facilement la vapeur et de compenser les variations de masse volumique, sans nécessiter d'arrêts pour vérification ou remplacement. Le débitmètre à effet vortex Multivariable™ (MV) Rosemount™ 8800, doté d'un capteur de température intégré permettant de compenser le débit massique en prenant en compte les variations de masse volumique, présente l'avantage de ne pas nécessiter d'étalonnage annuel, ce qui réduit les coûts de maintenance. En utilisant un appareil de mesure en ligne facile à installer et capable de mesurer le débit massique compensé, vous pouvez réaliser des économies considérables en termes de coûts de main-d'œuvre en évitant d'installer plusieurs appareils ou de faire passer des lignes d'impulsion dans un espace exigu. Les capteurs de température et de débit sont isolés du procédé, ce qui permet de les réparer et de les remplacer sans interruption de la ligne. De plus, le compteur de temps écoulé du débitmètre assure la confirmation du temps de facturation, garantissant ainsi l'exactitude des données de facturation.