Le transport de gaz consiste à acheminer le gaz depuis les sites de production jusqu’aux zones de consommation pour alimenter les réseaux de distribution. Le réseau de transport de gaz peut être comparé à une autoroute, constituée de grands axes, tandis que les réseaux de distribution sont composés de voies plus courtes qui acheminent le gaz directement aux consommateurs. À l’échelle nationale, les gazoducs longue distance du réseau de transport de gaz relient efficacement les cavernes de stockage ou les aquifères aux réseaux de distribution. Pour garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure, il est essentiel de disposer d’informations précises sur les volumes de gaz circulant d’une région à l’autre ou d’une entreprise à l’autre.
Le débitmètre de gaz Flexim FLUXUS G722 est un débitmètre à ultrasons haute performance doté d’un collier en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la mesure des débits dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre sophistiqué, polyvalent et précis offre tout ce dont vous avez besoin : des capacités de traitement plus rapides, des diagnostics avancés, des protocoles de communication bidirectionnels, des sorties numériques et des entrées de procédé. Le débitmètre G722 est une solution idéale pour les applications exigeantes. Il est facile à installer, adaptable et offre une précision et des performances exceptionnelles. Utilisation de la nouvelle Méthode de moyenne des canaux synchronisée (SCA), le débitmètre à ultrasons G722 transmet des signaux dans le sens de l’écoulement et à contre-courant toutes les 1 milliseconde.