Les sources d’énergie alternatives se présentent sous différentes formes. L’une de ces formes est le biodéchet agricole sous forme de biocarburant. Ce biocarburant peut inclure des sous-produits animaux tels que le suif (graisse), un fluide à haute viscosité que certaines technologies de débit ont du mal à mesurer, mais qui convient parfaitement au débitmètre Rosemount Wedge. La conception du débitmètre Rosemount Wedge permet de choisir le calibre du compteur sans avoir à augmenter le calibre du tuyau, un facteur important pour déterminer les contraintes de calibre et le coût du compteur. Le débitmètre lui-même permet également d’éviter les pertes de charge plus importantes, généralement observées dans les fluides à haute viscosité. Couplé à un transmetteur MultiVariable Rosemount 3051SMV, il constitue une solution complète de raccordement qui élimine la nécessité d’une conception complexe et coûteuse.
Le débitmètre à coin Rosemount 9195 offre une conception entièrement intégrée, permettant une mesure précise des liquides. Cette conception surpasse celle d’autres débitmètres qui peuvent s’user ou s’obstruer plus facilement. L’élément cunéiforme garantit une résistance à l’abrasion en éliminant tout risque lié à des arêtes tranchantes dangereuses. Les fluides très visqueux peuvent également être mesurés avec précision grâce à la réponse linéaire du débitmètre, même lorsque le nombre de Reynolds est faible. Les logiciels d’application en option, intégrés comme composants complets du débitmètre, simplifient le contrôle et assurent la spécification du système de séparation approprié en fonction des exigences de l’application. Avec trois options de raccordement de transmetteur disponibles, le modèle 9195 peut vous assister dans la fourniture de solutions pour des applications exigeantes.
Le transmetteur Rosemount 3051S MultiVariable est une solution haut de gamme personnalisée pour obtenir des mesures combinées de pression différentielle, de pression statique et de température du procédé. Ce transmetteur multivariable est un instrument économique qui réduit les points d’insertion dans la conduite, les lignes d’impulsion et les systèmes de raccordement. Cet appareil intègre également un outil de calcul du débit pour les mesures du débit corrigé entièrement compensé.