Le débitmètre Rosemount™ 9295 est un débitmètre à pression différentielle conçu pour les mesures critiques dans les industries de la chimie et des hydrocarbures. Sa conception compacte, qui ne nécessite aucune longueur droite, et sa précision exceptionnelle en font une solution unique pour les points de mesure difficiles.
Avec une importance croissante des systèmes instrumentés de sécurité (SIS), le Rosemount 9295 est conçu pour permettre facilement l’ajout d’un point de mesure SIS. En fonction de l’application, plusieurs transmetteurs indépendants sur la même section de tuyauterie simplifient l’installation et éliminent les conceptions techniques complexes. Tous les transmetteurs à pression différentielle Rosemount sont disponibles avec une certification pour une utilisation dans des applications de sécurité.
Grâce à cette simple solution, les usines chimiques peuvent réaliser des économies considérables sur les coûts habituels d’ingénierie et de construction. De plus, cette conception permet de résoudre le problème des déclenchements intempestifs inutiles et de réaliser des économies en évitant les arrêts des unités.