Les procédés d'extraction et d'évaporation de la saumure de lithium peuvent présenter des défis en raison de la teneur élevée en solides abrasifs et de l'utilisation de réactifs caustiques, ce qui rend l'application difficile et bruyante. Le débitmètre magnétique Rosemount™ est une solution avancée qui intègre des fonctionnalités de diagnostic de bruit élevé du procédé, une mesure sans contact par radar et un transmetteur de température intégré. Ces instruments sont intégrés à un réseau HART® sans fil, offrant plusieurs avantages pour l'optimisation des mesures et la gestion des intrants de matière première dans l'usine.
Conçus pour offrir des performances de pointe, les transmetteurs pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E assurent des mesures d’une très grande précision et d’une stabilité supérieure pour les applications les plus critiques. Le transmetteur est isolé de l’environnement extérieur grâce à son boîtier à double compartiment, qui protège l’électronique de l’humidité et d’autres contaminants. De plus, les diagnostics avancés et l’interface opérateur locale intuitive offrent des informations précieuses sur le procédé et des capacités de gestion inégalées. Pour faciliter l’installation, la maintenance et la vérification, le transmetteur peut être monté de façon intégrée ou déportée.