Les centrales électriques présentent une variété de gaz de combustion et d’autres risques pour la sécurité. L’hydrogène gazeux est utilisé par les générateurs comme produit de refroidissement pour empêcher la surchauffe des turbines. Si de l’hydrogène fuit des refroidisseurs, sécheurs ou filtres, cela crée un risque d’incendie ou d’explosion. Si l’hydrogène n’est pas utilisé comme produit de refroidissement, les machines peuvent surchauffer et causer des dommages importants. L’hydrogène est également utilisé comme produit de refroidissement dans les salles de batteries au plomb-acide et peut créer un risque d’incendie s’il s’accumule. Dans les centrales électriques alimentées au charbon, une surveillance est nécessaire car la poussière de charbon est hautement combustible et peut s’accumuler dans les convoyeurs de charbon. Outre la surveillance des fuites de gaz de combustion, il est essentiel de disposer de produits de détection de flamme précis et fiables pour assurer la sécurité des employés et des installations. Les détecteurs de flamme Rosemount™ 975 permettent une détection rapide et fiable des flammes, même sur de longues distances et dans des conditions difficiles.