Mesure de l’huile de maïs dans une usine d’éthanol

La série G de Micro Motion™ ouvre la possibilité d’utiliser des points de mesure du débit massique pour améliorer les procédés.
Mesure de l’huile de maïs dans une usine d’éthanol

Améliorez la mesure de vos cuves grâce à la technologie Coriolis

L’huile de maïs est extraite de la colonne de distillation et remplie dans une cuve. Le niveau des cuves a été utilisé pour surveiller la production de pétrole, mais il n’est ni fiable ni précis en raison des variations de température propres à ce procédé. Les débitmètres Coriolis constituent une excellente alternative pour la mesure de l’huile de maïs dans les usines d’éthanol, car la mesure du débit massique permet une meilleure mesure du procédé, indépendamment des variations de température, ce qui garantit un suivi cohérent et précis de la production. Le débitmètre et densimètre Coriolis ultracompact Micro Motion série G est une solution économique qui fournit des données de masse volumique en temps réel, qui peuvent être utilisées pour optimiser le procédé de distillation et améliorer la qualité du produit.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorez la mesure de vos cuves grâce à la technologie Coriolis
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.