Que ce soit pour un navire-citerne de produits ou de substances chimiques, la solution de mesure des niveaux dans les citernes doit pouvoir gérer les propriétés physiques et chimiques des liquides et, surtout, utiliser d’une technologie sûre et fiable. Une technologie radar efficace doit être capable de capter et de traiter les signaux très faibles réfléchis par le liquide. Les liquides transportés par les pétroliers possèdent des propriétés physiques et chimiques variées, influençant leur réflectivité en fonction de leur constante diélectrique, ce qui impose des exigences élevées à tous les radars.
Il est crucial de comprendre l’importance d’un radar à ondes continues à modulation de fréquence (FMCW) à large bande passante combiné avec une antenne parabolique. Le traitement numérique du signal implique une chaîne de signaux non déformés, tandis que la technologie FMCW à large bande assure la précision et la stabilité de la température. La conception de l’antenne parabolique s’est révélée être la technologie la plus adaptée pour un téléjaugeage maritime robuste et fiable.