L'extraction par lixiviation en tas est une méthode très efficace et durable utilisée pour extraire des minéraux précieux de gisements de minerai à faible teneur. Ce procédé consiste à empiler le minerai broyé ou le minerai de fond (ROM) sur une plate-forme ou un tas, puis à utiliser une solution de lixiviation pour extraire les minéraux souhaités. L'un des principaux avantages de l'extraction par lixiviation en tas est son coût d'investissement initial plus faible et son impact environnemental réduit par rapport aux méthodes traditionnelles de traitement par flottation. Cependant, comme toute opération minière, l'extraction par lixiviation en tas est confrontée à plusieurs défis opérationnels. Ces défis comprennent une irrigation et une percolation efficaces, ainsi qu'une surveillance et un contrôle efficaces des solutions de lixiviation. Heureusement, les instruments de mesure de pointe d’Emerson offrent une solution à ces défis. Grâce aux instruments de mesure d’Emerson, les installations minières peuvent améliorer la sécurité, améliorer les performances opérationnelles et maximiser la récupération des minéraux précieux tout en minimisant l’impact environnemental.