La neutralisation est un procédé chimique employé par les exploitations minières pour réguler le pH des boues et des liquides critiques. Ces installations minières sont fréquemment confrontées à des difficultés de régulation du pH. Le maintien d’un contrôle rigoureux du pH, d’un dosage exact des produits chimiques et d’un mélange précis des réactifs sont des aspects cruciaux qui peuvent avoir un impact significatif sur l’efficacité opérationnelle. En outre, les fluctuations de la composition de l’alimentation, la corrosion des équipements et les capacités limitées de surveillance en temps réel compliquent encore la tâche des exploitants miniers. En s’appuyant sur les capteurs de pointe, les outils de mesure précis et les systèmes de contrôle fiables d’Emerson, les installations minières peuvent rationaliser les procédés de neutralisation, optimiser le contrôle du pH et atteindre de nouveaux sommets en matière de performance opérationnelle globale. Les instruments de mesure d’Emerson ouvrent la voie à une efficience et une efficacité accrues, révolutionnant ainsi l’approche de la neutralisation.
Le détecteur de niveau Rosemount 2110 permet une détection du niveau fiable, avec un minimum de maintenance pour les espaces restreints et les mesures à l’intérieur des conduites. Il est idéal pour les applications simples à installation rapide et offre une protection élémentaire contre les débordements. Les certifications sanitaires étendent la possibilité d’application aux procédés sanitaires. Le détecteur Rosemount 2110 ne comporte aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est quasiment insensible aux conditions du procédé. Son boîtier compact en acier inoxydable et son raccordement mâle/femelle à raccord rapide en font un allié parfait pour les utilisateurs OEM traitant des volumes importants.
La sonde de pH/ORP avec câble intégré Rosemount 396P est spécialement conçue pour une durée de vie accrue dans les applications difficiles, sales et abrasives, telles que le traitement des déchets de chaux, la caisse de tête sur une machine à papier et les applications de pigments et colorants, où se trouvent de grandes quantités de solides en suspension. La sonde de pH/ORP comporte une large jonction de référence TUpH résistante à l’encrassement, ainsi que d’une structure robuste en polypropylène lui conférant une résistance maximale aux produits chimiques.
Les détecteurs de niveau de solides Rosemount permettent de mesurer les poudres, les grains et les granulés avec une grande souplesse. Leurs dimensions compactes permettent de les installer dans les cuves et silos de toutes tailles. Avec quatre technologies différentes disponibles, vous trouverez la solution qui convient à votre procédé.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle de niveau fiables. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) tierce concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est insensible aux conditions de procédé. Le temps de commutation est réglable pour éviter les déclenchements intempestifs dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de votre appareil et le point de test magnétique facilite les tests fonctionnels.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.