Activer les opérations automatisées du parc de bacs de stockage grâce à la transmission de données sans fil

Accéder aux réservoirs distants et améliorer la qualité des données dans la gestion des stocks de stockage en vrac
Activer les opérations automatisées du parc de bacs de stockage grâce à la transmission de données sans fil

Atteindre plus de réservoirs à moindre coût avec la solution de téléjaugeage sans fil

Connecter votre parc de bacs de stockage à votre salle de commande peut être difficile. Du fait des longues distances et des emplacements des bacs déportés, le câblage représente un coût important lors de la construction de nouveaux réservoirs. Dans les installations en friche, le câblage est souvent vieux, ne respecte pas les recommandations actuellement en vigueur et peut être en mauvais état.
Le système de téléjaugeage sans fil Rosemount est le moyen le plus simple d’accéder à vos mesures de stockage en vrac. Il se base sur la norme CEI 62591 (WirelessHART®), la norme industrielle pour les réseaux de terrain sans fil. La réduction du câblage de terrain entraîne d'importantes économies en termes d'infrastructure et de conception Le délai entre le démarrage du projet et la mise en service du projet est considérablement réduit, et les économies d’installation et de mise en service peuvent atteindre 70 % par rapport à un réseau câblé.
Les réseaux câblés et sans fil peuvent coexister au sein d’un même système, ce qui permet une mise à niveau réservoir par réservoir. Il est également possible d’ajouter une connexion sans fil aux réservoirs à l’intérieur du réseau câblé pour obtenir une redondance de communication.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Atteindre plus de réservoirs à moindre coût avec la solution de téléjaugeage sans fil
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.