Le traitement avancé des eaux usées après les bassins d’aération peut comprendre un procédé en deux étapes de nitrification et de dénitrification pour l’élimination de l’azote. La majorité de l’azote se trouve sous forme d’ammoniac et peut être toxique pour la vie aquatique. Les bactéries nitrifiantes présentes dans les bassins de nitrification convertissent l’ammoniac en nitrates, et les bactéries dénitrifiantes convertissent les nitrates en azote gazeux, qui est éliminé. L’oxygène dissous (OD) est essentiel pour la nitrification et la dénitrification, car les micro-organismes consomment de l’oxygène pour se développer et prospérer. La concentration d’oxygène dissous est mesurée et contrôlée en faisant barboter de l’air ou de l’oxygène depuis le fond des bassins. La concentration en oxygène doit rester suffisamment élevée pour supporter les micro-organismes, mais l’apport d’une trop grande quantité d’oxygène dans le bassin entraîne un gaspillage coûteux de la puissance de la pompe.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d’analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.