Le comptage transactionnel, ou comptage fiscal, a lieu lorsque des liquides ou des gaz sont échangés entre des parties. Le paiement et la taxation sont généralement effectués en fonction de la quantité de liquide ou de gaz transférée, ce qui rend la précision des mesures fondamentale. Dans la mesure du comptage transactionnel du gaz naturel, il est fréquent de voir les deux parties utiliser des instruments de mesure individuels pour s’assurer qu’elles reçoivent un compte précis du gaz acheté/vendu. Le débitmètre ultrasonique pour conduites de gaz double configuration Rosemount™ 3416 4+2 et le débitmètre ultrasonique pour conduites de gaz double configuration Rosemount™ 3417 4+4 offrent aux clients une efficacité garantie en combinant un débitmètre à quatre voies et un débitmètre supplémentaire de 2/4 voies, le tout dans un seul instrument. Cela permet aux clients de réduire leurs coûts en achetant moins d’instruments tout en veillant à obtenir des mesures du niveau de comptage transactionnel pour toutes les parties impliquées.