Une fois que les roches salines broyées de plus petite taille (environ 2 cm [1 in]de diamètre) sont sorties du concasseur secondaire, elles sont stockées dans des silos de production afin de permettre un meilleur contrôle du procédé. Situé à l’extérieur de la mine, le silo de stockage de roches concassées secondaires alimente le processus de production du matériau fini. Le matériau salin doit être contrôlé en permanence pour permettre un cycle de production régulier. La détection précoce de dépôts qui se forment à l’intérieur du silo revêt une grande importance car elle permet de programmer la maintenance en temps opportun afin de réduire le risque d’endommagement du silo et d’interruptions imprévues de la production.