La conductivité est une méthode couramment utilisée pour surveiller la concentration de produits chimiques et la réguler en ajustant le rapport eau/acide ou caustique. Les applications de contrôle de la concentration chimique peuvent représenter un défi pour les sondes de conductivité, car les fortes concentrations d'acide ou de caustique peuvent corroder les électrodes métalliques. Dans de nombreuses applications de contrôle des concentrations, telles que les solutions de nettoyage, la solution acide ou caustique est recyclée dans le réservoir de mélange de contrôle de la concentration pour réutilisation. En effet, l'accumulation de solides dans la solution peut entraîner l'encrassement ou le blocage des électrodes sur les sondes de conductivité à contact, ce qui peut compromettre la fiabilité des mesures. La sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228 est en effet une solution excellente pour de nombreuses applications de contrôle de la concentration, grâce à sa résistance supérieure à la corrosion et à son revêtement protecteur qui la distingue des sondes de conductivité à contact.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).