La mesure de la teneur alcaline est essentielle dans diverses phases du procédé, notamment la concentration d'alcalin dans le digesteur, la liqueur noire résiduelle lors des étapes de lavage de la pâte, la concentration alcaline dans les causticiseurs, ainsi que la concentration de liqueur verte alcaline. On utilise des sondes de conductivité pour surveiller la concentration alcaline en raison des températures élevées du procédé et de la viscosité élevée de la pâte, au lieu de recourir à des sondes de pH. Les sondes de conductivité toroïdale Rosemount™ sont recommandées pour toutes les applications du procédé Kraft en raison de leur fiabilité éprouvée et de leur nécessité minimale en matière de maintenance. Les sondes toroïdales sont plus résistantes aux effets d'enrobage et de corrosion que les sondes de conductivité à contact, ce qui revêt une importance particulière en raison de la présence de pâte et de solides à base de chaux dans le procédé, ainsi que de la nature corrosive de la liqueur utilisée pour délignifier le bois.