Lors de la phase de dessalement du processus de traitement de l'eau de mer, l'eau de mer traitée est chauffée dans un évaporateur, où la vapeur résultante est collectée et recondensée dans le condensateur. Le condenseur est de l’eau douce, tandis que le produit évaporateur est retiré sous forme de saumure. Un entartrage peut se produire dans l’évaporateur si la concentration en sulfate de calcium est trop élevée. La conductivité est mesurée dans l’évaporateur pour contrôler l’entartrage en déclenchant le retrait de la saumure lourde. La sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228 est une excellente solution pour cette application car elle fournit des mesures précises même en cas de présence d'un revêtement.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).