La conductivité électrique est la technique la plus rentable pour mesurer la pureté de l’oléum et de l’acide sulfurique, qui sont des paramètres critiques utilisés pour contrôler les conditions du processus et protéger l’équipement de traitement dans la fabrication de l’acide sulfurique. La pureté de l’oléum est contrôlée en mesurant sa concentration en acide à l’aide d’une sonde de conductivité et en ajustant le ratio de recyclage de la tour d’oléum. La pureté de l’acide sulfurique est également contrôlée en mesurant sa concentration en acide à l’aide d’une sonde de conductivité et en ajustant le ratio de recyclage de la tour d’acide sulfurique. Les sondes de conductivité à contact traditionnelles sont un mauvais choix pour cette application, car leurs électrodes métalliques sont corrodées par l’acide sulfurique. En revanche, le choix idéal pour la plupart des applications de fabrication d’acide sulfurique est la sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228, car cette sonde ne comporte aucune pièce métallique en contact avec le liquide et est disponible dans un corps Tefzel™ résistant aux produits chimiques, conçu pour résister à l’acide sulfurique corrosif.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d’un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.