Une sonde de conductivité est utilisée pour détecter la présence de la phase eau ou de la phase organique au point de mesure dans les séparateurs de traitement chimique. Lorsque le niveau d'eau atteint la sonde, le contrôleur ouvre une vanne pour évacuer la phase liquide aqueuse. Des solides peuvent s'accumuler dans la phase aqueuse, encrassant la sonde et produisant des mesures imprécises ou non réactives. La sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228 est le choix optimal pour la plupart des applications de séparateur, car sa conception sans électrode offre une mesure précise et fiable même lorsque la sonde est recouverte d’huile ou de solides en suspension dans le procédé.