Au cours de l’étape de traitement préliminaire, une séparation mécanique ou physique est nécessaire pour éliminer les gros débris et autres solides. Dans de nombreuses usines de traitement des eaux usées, la conductivité de l’affluent est mesurée et utilisée à des fins de surveillance, pour alerter l’exploitant de l’usine d’une éventuelle perturbation. Une variation soudaine de la conductivité de l’affluent peut indiquer un rejet inhabituel en amont d’une usine industrielle. onde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228 est idéale pour le tamisage des influents d’eaux usées car elle n’est pas sensible au débit ou au sens d’écoulement, et sa conception sans électrode résiste au bouchon.
La sonde de conductivité toroïdale Rosemount 228 mesure avec fiabilité la conductivité des solutions électrolytes à forte conductivité jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). Ces sondes de conductivité conviennent aux applications sales et corrosives dans lesquelles des sondes à électrodes métalliques ne résisteraient pas. Grâce à sa conception robuste, la sonde de conductivité Rosemount 228 s’avère l’outil idéal pour la mesure de concentrations de solutions acides, basiques et salines.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).
Le transmetteur à une voie Rosemount 1066 peut être utilisé pour mesurer en continu une variété de propriétés analytiques de liquides, que ce soit une sonde de pH, de conductivité, de chlore, d’oxygène dissous ou d’ozone. Sa conception permet un accès interne et un câblage aisés. Le grand indicateur offre une excellente visibilité pour les mesures en direct et les paramètres affichés. Pour votre confort, les valeurs du procédé sont toujours affichées en temps réel pendant les procédures de programmation et d’étalonnage.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d’un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d’analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.