Des générateurs de vapeur sont utilisés depuis des décennies pour aider à la récupération du pétrole lourd. Il est essentiel d’optimiser le rapport air/carburant des générateurs de vapeur pour contrôler les émissions de NOx. Un excès d’oxygène trop élevé entraînera des émissions élevées de NOx, tandis qu’un excès de gaz de combustion pourrait entraîner une instabilité de flamme et créer des conditions dangereuses riches en carburant. L’excès de gaz de combustion entraîne également des volumes de flamme excessifs qui permettent à l’enveloppe de flammes d’agir sur les tubes du générateur de vapeur, entraînant un arrêt du processus de combustion. L’utilisation d’un instrument tel que l’analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ 6888 pour mesurer le niveau d’oxygène dans le générateur de vapeur fournit une mesure précise et fiable qui peut contribuer à réduire les coûts d’exploitation et les émissions de NOx.