Différentes technologies permettent d’épurer le biogaz et de le transformer en biométhane/gaz naturel renouvelable (GNR). L’objectif des technologies de valorisation consiste à obtenir une grande pureté du méthane et de faibles pertes de ce gaz tout en consommant peu d’énergie. La technologie de production et la matière première de biogaz affectent la composition du biométhane. La matière première du biogaz peut consister en déchets alimentaires, gaz de décharge, déchets d’élevage, traitement des eaux usées et résidus de cultures.
Lors de l’introduction du biométhane dans le réseau, il est impératif de déterminer la qualité du gaz et la quantité d’énergie introduite, ainsi que de vérifier la précision de ces valeurs. Un chromatographe en phase gazeuse (GC) constitue une méthode fiable d’identification de l’analyse des composants du biométhane ainsi que de surveillance de sa qualité, de son pouvoir calorifique et de son indice de Wobbe. Emerson propose deux solutions de chromatographes en phase gazeuse pour répondre aux besoins d’analyse du biométhane. Ces chromatographes en phase gazeuse sont certifiés conformes aux normes de métrologie industrielles et nationales.