Floor To Cloud™ : l’avenir de l’automatisation
Visitez Emerson à Hannover Messe 2025, Hall 11, Stand C30 et découvrez comment nos solutions d’automatisation peuvent transformer votre entreprise.
Rejoignez Emerson au salon Hannover Messe 2025, Hall 11, Stand C30 et découvrez comment l’adoption d’une stratégie Floor to Cloud™ peut révolutionner vos opérations. Cette stratégie intègre des dispositifs et des technologies sur site avec des analyses en nuage, fournissant les informations nécessaires pour améliorer l’efficacité de la fabrication, maximiser le potentiel de la main-d’œuvre et atteindre les objectifs de développement durable. Notre équipe d’experts s’est engagée à innover et se réjouit de discuter de vos défis afin de développer une solution personnalisée.
Rencontrez-vous des difficultés pour optimiser votre consommation et votre gestion énergétique ? Vous n’êtes pas seul. L’air comprimé représente entre 20 et 30 % de la consommation électrique totale des installations. Jusqu’à 30 % de l’air produit est gaspillé en raison de fuites. En outre, les fabricants de produits agro-alimentaires consacrent généralement 30 % de leurs coûts énergétiques à des opérations de nettoyage en place et connaissent des pertes de temps et des pertes financières considérables en raison des rapports manuels.
Le gestionnaire d’air comprimé et le gestionnaire d’énergie d’Emerson sont deux solutions conçues pour répondre à ces problèmes. Le gestionnaire d’air comprimé optimise les systèmes d’air comprimé, qui sont souvent des composants inefficaces des processus de fabrication. En surveillant en permanence l’utilisation de l’air et les performances du système, il peut identifier les fuites, les inefficacités et les défaillances potentielles, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de réduire les coûts. De même, la solution de gestionnaire d’énergie offre une surveillance complète de la consommation d’énergie. Il suit la consommation d’énergie dans l’ensemble de l’installation, ce qui permet de mieux comprendre l’utilisation de l’énergie et les possibilités d’optimisation. En identifiant les schémas et les anomalies, le gestionnaire d’énergie aide les fabricants à réduire le gaspillage d’énergie, à diminuer les coûts d’exploitation et à atteindre les objectifs de développement durable. Les deux solutions peuvent être utilisées ensemble de manière transparente dans la même application, offrant une plateforme unifiée pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion de l’énergie.
Gestionnaire d’air comprimé d’Emerson
Le gestionnaire d’air comprimé d’Emerson est une solution de surveillance et d’analyse prête à l’emploi qui permet de visualiser et de comparer la consommation d’air comprimé et de gaz d’une machine, d’une chaîne de production voire de plusieurs sites.
Solution de gestionnaire d’énergie
Le gestionnaire d’énergie facilite la gestion de la consommation électrique et le suivi en temps réel, permettant d’identifier des opportunités pour minimiser le gaspillage et réduire les émissions jusqu’à 30 %.
Solutions de manipulation AVENTICS™
La gamme de produits de manutention de haute qualité d’AVENTICS™ comprend des actionneurs linéaires, des actionneurs rotatifs, des préhenseurs et des préhenseurs rotatifs.
Logiciel Movicon
Des solutions logicielles innovantes et flexibles pour superviser et analyser le taux de rendement global de votre usine sur une large zone géographique.
Dispositifs périphériques PACSystems
Edge computing exploite les données depuis n’importe quelle source pour fournir des informations en temps réel et un apprentissage automatique immédiatement accessibles par les opérateurs.
Capteurs de débit d’air AVENTICS
Capteurs pour la surveillance de la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite, une réduction des temps d’arrêt et une optimisation de la consommation d’énergie.
Capteurs de pression AVENTICS
Un capteur de pression électronique qui allie précision électronique, navigation simple et fonctions polyvalentes à une convivialité idéale.
Systèmes de vannes AVENTICS
Les systèmes de vannes d’Emerson ont l’adaptabilité et la qualité nécessaires pour répondre aux exigences de fonctionnalité et de connectivité les plus exigeantes.
Électronique bus de terrain AVENTICS avec OPC UA intégré
L’électronique bus de terrain compatible IIoT garantit une solution à l’épreuve du temps pour vos systèmes électroniques et pneumatiques, y compris la liaison E/S pour les options spécifiées.
Machine de soudage par ultrasons Branson GSX-E1
Une solution de soudage flexible, avancée et intuitive, conçue pour optimiser et garantir des soudures de qualité, vous aider à respecter les délais des projets et à obtenir le retour sur investissement escompté.
La fiabilité de votre usine peut être compromise par trois facteurs principaux : des équipements de basse qualité, des arrêts imprévus, et un manque de données sur les performances, affectant ainsi la disponibilité, l’efficacité et la qualité de production. Il est essentiel d’optimiser l’efficacité des opérations et des équipements.
Dans le marché actuel qui évolue rapidement, la maîtrise du numérique et de l’automatisation est essentielle. Les experts d’Emerson peuvent vous aider à améliorer le TRG, tout en augmentant ainsi votre rentabilité et votre compétitivité. Nos capteurs intelligents tirent parti des données pour l’analyse sur le cloud, les contrôles avancés garantissent des performances optimales, et les solutions de mouvement linéaire électrique précises améliorent la productivité et la flexibilité. Nos solutions d’alimentation et de manipulation améliorent également la flexibilité et la fiabilité de la production.
Que signifierait une augmentation de 5 à 10 % de l’OEE pour votre entreprise ?
Gestionnaire d’air comprimé d’Emerson
Le gestionnaire d’air comprimé d’Emerson est une solution de surveillance et d’analyse prête à l’emploi qui permet de visualiser et de comparer la consommation d’air comprimé et de gaz d’une machine, d’une chaîne de production voire de plusieurs sites.
Solution de gestionnaire d’énergie
Le gestionnaire d’énergie facilite la gestion de la consommation électrique et le suivi en temps réel, permettant d’identifier des opportunités pour minimiser le gaspillage et réduire les émissions jusqu’à 30 %.
Solutions de manipulation AVENTICS™
La gamme de produits de manutention de haute qualité d’AVENTICS™ comprend des actionneurs linéaires, des actionneurs rotatifs, des préhenseurs et des préhenseurs rotatifs.
Solutions d’alimentation AVENTICS™
La gamme AVENTICS™ couvre un large éventail, allant des systèmes éprouvés d’alimentation par cuves vibratoires aux alimentations linéaires vibratoires, et inclut également des dispositifs de remplissage intégrant une technologie d’alimentation flexible très innovante.
Logiciel Movicon
Des solutions logicielles innovantes et flexibles pour superviser et analyser le taux de rendement global de votre usine sur une large zone géographique.
Dispositifs périphériques PACSystems
Edge computing exploite les données depuis n’importe quelle source pour fournir des informations en temps réel et un apprentissage automatique immédiatement accessibles par les opérateurs.
Interfaces Homme Machine PACSystems
Des IHM flexibles qui offrent un moyen plus intelligent de visualiser les données et d’obtenir des informations clés.
Capteurs de débit d’air AVENTICS
Capteurs pour la surveillance de la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite, une réduction des temps d’arrêt et une optimisation de la consommation d’énergie.
Systèmes de vannes AVENTICS
Les systèmes de vannes d’Emerson ont l’adaptabilité et la qualité nécessaires pour répondre aux exigences de fonctionnalité et de connectivité les plus exigeantes.
Machine de soudage par ultrasons Branson GSX-E1
Une solution de soudage flexible, avancée et intuitive, conçue pour optimiser et garantir des soudures de qualité, vous aider à respecter les délais des projets et à obtenir le retour sur investissement escompté.
Sur un marché hautement compétitif, il faut faire plus avec moins. La main-d’œuvre est déjà sursollicitée et il est difficile d’attirer et de former des employés talentueux possédant les compétences nécessaires pour construire les usines du futur.
La réussite dépend de l’achèvement de votre transformation numérique et de l’exploitation de toute la valeur de l’automatisation et de la prise de décision basées sur les données. Elle dépend également du choix du bon fournisseur d’automatisation.
Les experts d’Emerson sont prêts à intervenir, quel que soit le stade auquel se trouve votre parcours de transformation numérique. Nous apportons l’ensemble des outils, des technologies et des produits nécessaires et nous nous retroussons les manches pour faire de la configuration et de la mise en service un procédé sans faille. Nous fournissons à votre personnel les outils qui l’aident à atteindre les objectifs de productivité en fusionnant les fonctionnalités informatiques et de technologie opérationnelle, tout en faisant toujours plus avec moins.
Pouvez-vous envisager votre entreprise sans nécessité de vérifications manuelles ?
Gestionnaire d’air comprimé d’Emerson
Le gestionnaire d’air comprimé d’Emerson est une solution de surveillance et d’analyse prête à l’emploi qui permet de visualiser et de comparer la consommation d’air comprimé et de gaz d’une machine, d’une chaîne de production voire de plusieurs sites.
Solution de gestionnaire d’énergie
Le gestionnaire d’énergie facilite la gestion de la consommation électrique et le suivi en temps réel, permettant d’identifier des opportunités pour minimiser le gaspillage et réduire les émissions jusqu’à 30 %.
Solutions de manipulation AVENTICS™
La gamme de produits de manutention de haute qualité d’AVENTICS™ comprend des actionneurs linéaires, des actionneurs rotatifs, des préhenseurs et des préhenseurs rotatifs.
Solutions d’alimentation AVENTICS™
La gamme AVENTICS™ couvre un large éventail, allant des systèmes éprouvés d’alimentation par cuves vibratoires aux alimentations linéaires vibratoires, et inclut également des dispositifs de remplissage intégrant une technologie d’alimentation flexible très innovante.
Dispositifs périphériques PACSystems
Edge computing exploite les données depuis n’importe quelle source pour fournir des informations en temps réel et un apprentissage automatique immédiatement accessibles par les opérateurs.
Contrôleurs d’automatisation programmables PACSystems
Contrôleurs compacts interopérables avec la plupart des normes ouvertes de l’industrie, avec une conception robuste pour des performances supérieures dans les environnements difficiles.
Capteurs de débit d’air AVENTICS
Capteurs pour la surveillance de la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite, une réduction des temps d’arrêt et une optimisation de la consommation d’énergie.
Systèmes de vannes AVENTICS
Les systèmes de vannes d’Emerson ont l’adaptabilité et la qualité nécessaires pour répondre aux exigences de fonctionnalité et de connectivité les plus exigeantes.
Les fabricants ont besoin de solutions haute performance pour améliorer l’efficacité énergétique et permettre des économies de coûts. En adoptant des systèmes électriques pneumatiques hybrides, vous pouvez optimiser vos opérations et rester en tête dans un secteur en évolution rapide.
Le portefeuille d’Emerson comprend des vérins pneumatiques, des actionneurs linéaires électriques, des solutions d’alimentation flexibles, des technologies de manipulation et la régulation du mouvement. Ces appareils offrent un mouvement linéaire précis et puissant, ce qui garantit l’uniformité et l’homogénéité de la production. Notre solution avancée d’automatisation des machines offre une grande fiabilité et une grande précision, ce qui garantit des résultats optimaux. Nos systèmes favorisent des changements de ligne rapides, ce qui permet la réduction des cycles de production et une meilleure utilisation des machines. Nos solutions sont élaborées pour maximiser l’efficacité énergétique, vous permettant ainsi de diminuer vos dépenses en énergie tout en respectant les normes de développement durable.
Adoptez nos solutions hybrides pneumatiques et électriques pour rester compétitifs et garder une longueur d’avance sur vos concurrents. Êtes-vous disposé à envisager une réorientation significative de votre stratégie ou de vos méthodes ?
Actionneurs électriques à tige AVENTICS
Une solution efficace, polyvalente et performante, offrant une capacité de charge, une précision et une fiabilité accrues, adaptée à de nombreuses applications.
Solutions de manipulation AVENTICS™
La gamme de produits de manutention de haute qualité d’AVENTICS™ comprend des actionneurs linéaires, des actionneurs rotatifs, des préhenseurs et des préhenseurs rotatifs.
Solutions d’alimentation AVENTICS™
La gamme AVENTICS™ couvre un large éventail, allant des systèmes éprouvés d’alimentation par cuves vibratoires aux alimentations linéaires vibratoires, et inclut également des dispositifs de remplissage intégrant une technologie d’alimentation flexible très innovante.
Solutions de servocommande PACSystems
Solution intégrée de mouvement et de logique machine pour l’automatisation avancée des machines ; comprend un contrôleur de mouvement, des servomoteurs et des variateurs, ainsi qu’un logiciel de configuration.
Contrôleurs d’automatisation programmables PACSystems
Contrôleurs compacts interopérables avec la plupart des normes ouvertes de l’industrie, avec une conception robuste pour des performances supérieures dans les environnements difficiles.
Machine de soudage par ultrasons Branson GSX-E1
Une solution de soudage flexible, avancée et intuitive, conçue pour optimiser et garantir des soudures de qualité, vous aider à respecter les délais des projets et à obtenir le retour sur investissement escompté.