DeltaV SIS – Dérivations et annulations prioritaires
Minimisez les interventions lors du démarrage de l'usine ou de la maintenance grâce aux fonctionnalités de gestion des dérivations.
Pour minimiser les interventions lors du démarrage, DeltaV SIS intègre une fonctionnalité qui permet de définir les dérivations au démarrage et de prévoir automatiquement leur suppression une fois que le procédé a atteint son fonctionnement normal.
Les dérivations permettent de réaliser des activités de maintenance (étalonnage, tests périodiques ou réparation d'un transmetteur ou d'autres capteurs) sans intervenir sur le terrain. Pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité intégrée permet de gérer les dérivations de maintenance afin qu'elles soient activées et désactivées au bon moment.
La mise en place de dérivations de démarrage ou de maintenance ne requiert aucun développement personnalisé du code. Le système DeltaV SIS assure l'implémentation simple et sécurisée de dérivations chronométrées ou fondées sur des événements. Il est possible de définir des délais d'expiration pour les dérivations de maintenance et de configurer des rappels pour signaler aux utilisateurs qu'une dérivation arrive à son terme.