Affichage Movicon.NExT sur ordinateur

Movicon.NExT

Technologie logicielle qui permet aux ingénieurs en automatisation de gagner considérablement en efficacité, en qualité et en flexibilité dans le cadre de leurs projets et à n’importe quelle échelle.

L’industrie 4.0 repose sur une connectivité universelle et des informations en temps réel dans toute l’usine et au niveau de toutes les organisations. L’architecture modulaire et ouverte de la plate-forme Movicon.NExT™ offre les conditions requises pour s’inscrire dans la continuité de la transformation numérique.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Movicon.NExT

Quels sont les avantages de l’utilisation de ce produit ?

Movicon.NExT™ est un gage d’ouverture et d’intégration dans le monde de l’automatisation

Icône Ampoule

Ouverture

Les modules fonctionnels structurés sous forme de « plug-in » vous permettent une interopérabilité personnalisée avec votre système.

Icône Modularité

Modularité

Configuration possible à différentes échelles de déploiement, au sein d’un seul et même environnement de configuration.

Icône Clavier

Ingénierie rapide

Utilisation de puissants assistants et de boîtes à outils XML et XAML pour réduire le temps de développement.

Icône Normes

Conforme aux normes

Technologie basée sur des critères d’ouverture, de fiabilité et de performances graphiques stricts.

Icône Clé de sécurité

Sécurité optimale

Gestion sécurisée des données serveur-client conformément à la norme CEI 62443-3-3.

Icône Connectivité

Connectivité

Garantie d’une connectivité native maximale avec une application ou un appareil OPC UA.

Movicon NExT - Passer d’un petit IIoT à un contrôle et une surveillance complets de l’usine

Movicon NExT - Passer d’un petit IIoT à un contrôle et une surveillance complets de l’usine

Nouvelle fonctionnalité de Movicon.NExT™

Gestion optimale des alarmes

La gestion des alarmes permet de gérer et de personnaliser la configuration des alarmes et des événements. Les opérateurs disposent ainsi d’informations utiles et précises et d’une solution de gestion des événements intuitive. Les alarmes peuvent être configurées de manière à gérer les événements ON, OFF, ACK, RST et SHELVE conformément à la norme ISA S-18 et aux spécifications de la technologie OPC UA A&E.

Rapports, tendances et analyse des données

La plate-forme Movicon.NExT™ est équipée d’outils puissants pour vous aider dans l’analyse de données historiques et la création de rapports. Tendances, graphiques, tableaux, analyse des données et puissant outil d’édition de rapports intégré : autant d’outils au service de solutions d’analyse des données sophistiquées qui peuvent être déployées localement ou sur le Web.

La plate-forme Movicon.NExT™ est équipée d’un outil d’analyse des données historiques complet et autonome, qui permet d’accéder à tous types de bases de données pour en extraire des données et les représenter sous forme graphique. L’outil d’édition de rapports permet de créer et de gérer des rapports localement ou sur le Web. Les tableaux de bord web peuvent également être utilisés pour l’analyse de données avec les clients Web HTML5.

Module d’historisation et enregistreurs de données

Le serveur de données Movicon.NExT™ s’appuie sur la technologie du module d’historisation et de l’enregistreur des données pour assurer l’enregistrement des données gérées par la plate-forme logicielle. La technologie VFS (Virtual File System) permet également d’extraire des données, indépendamment de l’outil d’enregistrement utilisé. Les données sont enregistrées par défaut au format MS SQL Server, mais des connecteurs de base de données sont disponibles pour Oracle, les bases de données My SQL et les plates-formes de cloud computing telles que Microsoft Azure.

Une nouvelle ère de supervision et de contrôle

Une architecture logicielle conçue sous forme de plate-forme pour les systèmes d’automatisation de pointe, toutes échelles confondues

Affichage Movicon.NExT
Icône Ordinateur

Graphiques XAML exceptionnels

Créez des graphiques en 2D et 3D à l’aide d’une interface vectorielle dynamique et à partir d’objets et de symboles de bibliothèques graphiques de qualité optimale.

Icône HTML5

Client Web HTML5

La norme HTLM5 est gage de portabilité maximale entre les plates-formes et le système d’exploitation et garantit des performances et des graphiques de qualité optimale.

Certification

Performances et fiabilité

Communication rapide, gestion des données en temps réel et production de graphiques optimisée, sans faire de compromis sur les performances.

Politique de licences Movicon.NExT™

Simple, flexible et modulaire, le modèle de licence Movicon.NExT est adapté à vos besoins spécifiques et limite les coûts aux contraintes de votre application. Nous proposons un modèle de licence client-serveur basé sur le nombre de tags échangés avec le terrain. Les fonctionnalités disponibles en option peuvent être achetées ponctuellement.


Mode d’octroi de licences modulaires Movicon.NExT :

Concession de licences Movicon 11.6

L’environnement de développement tout-inclus (Éditeur) aide à créer n’importe quel type de projet Movicon.NExT™ et permet d’acquérir la licence d’exécution la plus adaptée aux besoins de votre projet.


L’achat d’une licence Éditeur vous donne droit à une assistance technique de haut niveau.

Licence d’exécution adaptée au nombre de tags
Licences de type Runtime
Télécharger le tableau des licences et des options
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Politique de licences Movicon.NExT™
Icône Certificat

Movicon.NExT™ est compatible avec Windows 10

La plate-forme Movicon.NExT™ est compatible avec le système d’exploitation Windows 10 (toutes versions confondues) et est entièrement prise en charge par les versions Branche actuelle (CB) et Branche actuelle pour entreprise (CBB) de Windows 10

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.