Panneaux Web industriels
Les panneaux Web industriels d’Emerson améliorent la clarté visuelle et permettent un accès plus rapide et amélioré aux données.
Gardez vos données au premier plan avec les panneaux Web d’Emerson, dotés d’écrans optiquement lié qui éliminent la réfraction et améliorent la clarté visuelle de 20 %. Ces écrans modulaires, tactiles multipoints de technologie capacitive projetée peuvent fonctionner dans des conditions dificilles, permetant aux opérateurs de les utiliser tout en portant leur équipement de protection personnelle. C’est le mariage parfait entre une technologie grand public et la durabilité que votre environnement exige.
La gamme de panneaux Web RXi s'étend des écrans de 7 à 24 Pouces dans un format grand écran, dont des écrans SLR de 7 à 15 Pouces lisibles en intérieur et extérieur. Changez facilement d’écran, profitez d’une connectivité et d’une technologie d’affichage améliorées conçues pour maximiser l’expérience utilisateur. La gamme de panneaux Web RXi est idéale pour chaque besoin de vos organisations car ses écrans, qui protègent contre la poussière, l’humidité et les jets d’eau directs, couvrent un large éventail d’applications.