Le contrôleur de centrale d’Emerson gère l’exploitation d’une ferme solaire

Contrôleur de centrale

Les contrôleurs de centrale (PPC), éprouvés dans l’industrie, gèrent et optimisent l’exploitation des centrales solaires.

Un PPC pour optimiser la production d’énergie tout en maintenant la stabilité du réseau

Le contrôleur de centrale Ovation™ (PPC) est conçu pour optimiser la production d’énergie, améliorer l’efficacité et maintenir la stabilité du réseau. Utilisé dans les fermes solaires, le contrôleur intègre la surveillance en temps réel, les réglages automatisés et l’analyse prédictive pour mieux gérer la production d’énergie, et réduire les coûts d’exploitation de votre centrale solaire.  

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Un PPC pour optimiser la production d’énergie tout en maintenant la stabilité du réseau
Contrôleur compact Ovation PPC

Relever les défis courants en matière de contrôle de centrale

CONTRÔLE DU TAUX DE RAMPE

La variabilité à court terme de la production d’électricité par les panneaux solaires photovoltaïques peut avoir un impact négatif sur les autres équipements de production, la qualité de l’électricité et la fiabilité du réseau. Le contrôleur de centrale Ovation offre un contrôle précis du taux de rampe pour répondre aux instructions de répartition de l’opérateur du réseau en pourcentage de l’exploitation nominale de la centrale.

RÉPONSE À LA FRÉQUENCE

Les panneaux solaires photovoltaïques doivent participer au maintien de la stabilité du réseau en réagissant comme spécifié aux événements liés à la fréquence du réseau. Le contrôleur de la centrale Ovation fournit une réponse de contrôle immédiate (d’un onduleur à l’autre) aux perturbations de fréquence telles que spécifiées par l’opérateur du réseau local.

CONTRÔLE DU FACTEUR DE PUISSANCE

Notre application de contrôle du facteur de puissance/puissance réactive pour les centrales solaires permet aux utilisateurs de définir un point de consigne de facteur de puissance ou de puissance réactive tel que mesuré au point d’interconnexion (POI), de spécifier des limites réactives pour éviter de dépasser les seuils imposés par l’onduleur et d’interrompre les batteries de condensateurs selon les besoins pour maintenir des performances optimales.

RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA TENSION

La régulation automatique de la tension permet d’améliorer les performances en mesurant en permanence la tension cible au point d’interconnexion (POI). Elle règle intelligemment la puissance réactive de l’onduleur pour maintenir les niveaux de tension souhaités, en compensant efficacement toute variation d’impédance entre les onduleurs et le POI. Ce contrôle précis permet d’obtenir une distribution d’énergie stable et efficace.

PUISSANCE DE SORTIE RÉELLE

L’application Steady State Reactive Power Output pour les centrales solaires assure un contrôle précis pour augmenter la production du parc solaire tout en respectant les points de consigne de réduction du parc. En optimisant les réglages de l’onduleur, même en cas d’ombrage, l’application améliore le flux de revenus de la ferme, garantissant une production d’énergie efficace et rentable.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.