Vue directe du transmetteur modèle 5700

Meilleure compréhension des mesures de débit grâce aux transmetteurs de débit à effet Coriolis

Le transmetteur Coriolis avancé de Micro Motion, modèle 5700, monté sur le terrain ou sur camion, avec connexion Wi-Fi, garantit la fiabilité totale des mesures de débit, une compréhension approfondie du procédé et une plus grande efficacité opérationnelle. Cette plate-forme hautement évolutive est idéale pour les applications critiques telles que le comptage transactionnel, la prédétermination et la mesure de concentration et multiphase. Elle permet des sorties flexibles telles qu’Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP), bus de terrain FOUNDATION et analogiques traditionnelles.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Meilleure compréhension des mesures de débit grâce aux transmetteurs de débit à effet Coriolis

Principe de fonctionnement

Technologie de transmetteur de débit

Le transmetteur Coriolis convertit les données brutes du capteur en données de mesure de débit massique, de masse volumique, de température et de gain d'excitation, et calcule les variables dérivées telles que les mesures de débit volumique, de débit total et de concentration. Il traduit alors les variables de procédé en signal de sortie utile au contrôle des procédés. Le transmetteur 5700 s'accompagne également d'un affichage local optionnel permettant de surveiller et de contrôler le débitmètre, ainsi que nombreuses autres fonctionnalités telles qu’un module d’historisation et des outils de conception.

Validation d’exactitude du débitmètre

Il est essentiel pour vos applications de procédé de garantir que votre débitmètre fonctionne correctement. Toutefois, une telle vérification peut perturber considérablement vos opérations lorsqu’elle requiert le retrait du débitmètre. Smart Meter Verification vous permet de vérifier les performances du débitmètre en moins de 90 secondes, en ligne, sans interrompre le débit ou la mesure du débit. Vous pouvez désormais vérifier que votre débitmètre fonctionne de manière optimale, tout en réalisant d'importantes économies grâce à une réduction de la main d'œuvre, des coûts liés à l'externalisation de l’entretien et des temps d’immobilisation.

Transmetteur Ethernet

Profitez des meilleures avancées dans le domaine des instruments et de la connectivité d'usine, avec notamment des réseaux et des systèmes Ethernet conçus pour accélérer les interactions avec votre procédé et leur donner davantage de visibilité. La version Ethernet offre de nombreux avantages, tels que des connexions et une architecture Ethernet natifs, plusieurs choix de protocoles parmi lesquels EtherNet/IP, Modbus TCP et PROFINET, un serveur web embarqué facilitant la configuration et l'intégration à un automate programmable.

Bus de terrain FOUNDATION

Le transmetteur Coriolis 5700 équipé du système de communications numérique  ITK6 FOUNDATION Fieldbus propose également 2 sorties supplémentaires.

·        Sortie analogique

·        Sortie TOR/impulsions (passive)

La version du transmetteur à bus de terrain FOUNDATION 5700 assure également les fonctionnalités suivantes :

·        Module d’historisation des données

·        Ajustage du zéro

·        Smart Meter Verification (autocontrôle d'intégrité d'étalonnage)

·        Mesure de phase avancée  en option

Femme dans une installation industrielle

Blog d’experts en automatisation

Lisez notre blog pour en savoir plus sur les solutions de débitmétrie pour vos applications de procédé les plus exigeantes.

EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.