Technologie des électrovannes
La technologie d'électrovannes de pointe définit de nouvelles normes de fiabilité, de performances et de consommation d’énergie pour l’industrie.
La technologie d'électrovannes améliorés électroniquement intègre une électronique de pointe pour parvenir à une importante réduction de consommation d’énergie et à une nouvelle référence en matière de fiabilité. Des tests rigoureux effectués pendant cinq ans ont simulé le fonctionnement sans révéler de défaillances du produit. La capacité d’accepter une alimentation en courant alternatif ou continu sans perte de fonctionnalité ou de performances permet l’utilisation de cette technologie dans de nombreuses applications. Cette technologie inclut des électrovannes à deux, trois et quatre voies, désormais offerte avec des certifications de classe I, division 2.
La technologie des électrovannes repose sur un dispositif électromécanique qui contrôle l’écoulement d’un fluide à travers une conduite en ouvrant ou en fermant les orifices d’une vanne. L’électrovanne se compose d’une bobine, d’un noyau et d’un tiroir. Dans une électrovanne normalement fermée, le ressort de rappel du noyau le maintient contre l’orifice, empêchant ainsi tout débit à travers l'électrovanne. Une fois la bobine sous tension, un champ magnétique se produit, soulevant le noyau et autorisant le débit à travers l'électrovanne.
Les électrovannes à deux voies contrôlent l’écoulement du fluide dans un seul sens. Elles permettent d’actionner l’écoulement du fluide ou de l’arrêter, et sont disponibles en versions normalement fermées ou normalement ouvertes, ainsi qu’à commande directe ou pilotée.
Les électrovannes à commande directe sont utilisées dans les systèmes à faible écoulement ou en présence d’une faible pression différentielle à travers l'électrovanne. Dans les électrovannes pilotées, la pression fournie par le fluide assiste l'ouverture ou la fermeture de l'électrovanne. Cette conception est utilisée pour les pressions élevées et les orifices importants.
Les électrovannes à trois voies sont généralement utilisées pour alterner entre une utilisation de pression et d'échappement sur un vérin effet simple ou un actionneur rotatif. Elles sont proposées en version à commande directe ou pilotée. Ces électrovannes comportent trois raccordements et deux positions (lorsque l’un est ouvert, l’autre est fermé et vice versa). Les électrovannes trois voies sont proposées en version normalement fermées, normalement ouvertes et universelles.
Les électrovannes à quatre voies sont généralement utilisées pour actionner des vérins ou actionneurs à double effet. Elles sont équipées de quatre ou cinq orifices de raccordements : un de pression, deux d'utilisation et un ou deux d’échappement. En position A, la pression est raccordée à un des orifices d'utilisation, l’autre à l’échappement. En position B, la pression et l’échappement sont inversés aux raccordements du vérin. Les électrovannes à quatre voies sont proposées en version à commande directe, pilotées ou version montage Namur.