Optimisation des systèmes pneumatiques
Dans une usine, environ 25 % de l’air comprimé est gaspillé. Numasizing dimensionne avec précision les composants pneumatiques et optimise leur efficacité.
Outil analytique dédié à l'optimisation des systèmes pneumatiques, Numasizing améliore la productivité des machines, réduit le besoin en air comprimé et diminue les dimensions des composants. Il prédit avec précision la vitesse idéale des vérins en analysant les valeurs de pression, les dimensions des composants et les conditions de charge. Les clients désireux de faire des économies d'énergie peuvent réduire la consommation d'air comprimé de 40 % à 45 %. L'optimisation des systèmes pneumatiques ASCO d'Emerson est idéale pour les ingénieurs d'équipementiers concevant de nouveaux produits ou les directeurs d'usine améliorant les équipements existants.
Étude de cas
Découvrez comment les produits ASCO d’Emerson ont aidé un fabricant d’équipements d’emballage à réduire sa consommation d’air afin d’économiser de l’énergie et réduire les coûts sur une nouvelle plateforme modulaire d’emballage pour mieux faire face à la concurrence dans le secteur croissant des brasseries artisanales.