Solutions de brûleurs industriels pour la sécurité et l’efficacité
Des technologies de brûleurs éprouvées et une expertise locale pour vous aider à relever les défis les plus difficiles dans les secteurs critiques.
Depuis plus de 90 ans, Emerson est à l’avant-garde des technologies de combustion dans des secteurs essentiels tels que les brûleurs commerciaux et industriels, les chaudières, les fours, les fourneaux, les oxydateurs thermiques, les incinérateurs, et plus encore. Nos vannes d’arrêt de sécurité, électrovannes, actionneurs et autres composants, approuvés dans le monde entier, garantissent une qualité et des performances de débit supérieures, ce qui permet de respecter les normes les plus strictes en matière de sécurité et d’efficacité énergétique à un prix avantageux.
La combustion pulsatoire augmente la productivité et réduit les émissions dans les systèmes de chaudières à gaz à plusieurs brûleurs. Cette technique, qui consiste à envoyer des « impulsions » aux brûleurs par des cycles de marche/arrêt ou de combustion élevée/faible, permet un meilleur contrôle de la température et un meilleur rendement énergétique. Elle optimise également la circulation de l’air et homogénéise la chaleur à l’intérieur de la chaudière. Pour profiter des nombreux avantages de l’allumage pulsatoire, les systèmes de brûleurs ont besoin de vannes robustes capables de s’ouvrir et de se fermer fréquemment afin de réguler correctement le chauffage.
Vanne à piston à commande par pression ASCO™ série 290D
Une vanne à siège incliné, à commande directe et à commande par pression, conçue pour les applications les plus exigeantes.
Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série 214
Les vannes d’arrêt de sécurité de gaz à basse pression et haut débit (5 psi) sont spécialement conçues pour la régulation tout-ou-rien du gaz de combustion dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels.
Vanne d’arrêt de gaz ASCO™ série 215
Une vanne d’arrêt de sécurité de gaz, au corps en aluminium et de poids léger, idéale pour les applications de service sous vide et d’équipement de chauffage.
Vanne ASCO™ série 158
Spécialement conçue pour les applications de brûleurs, cette vanne d’arrêt de sécurité de gaz est conçue pour être utilisée avec l’actionneur motorisé ASCO™ série 159.
Actionneur motorisé ASCO™ série 159
La combinaison de l’actionneur motorisé série 159 et de la vanne de gaz série 158 constitue une solution de coupure de sécurité certifiée au niveau mondial pour une large gamme d’applications.
L’optimisation du débit du circuit de combustible gazeux est essentielle au bon fonctionnement des brûleurs. Un mauvais débit limite non seulement les performances, mais augmente également le risque d’arrêt du système lors d’un événement de basse pression. Bien que tous les composants du circuit de combustible puissent avoir un impact sur le débit, les vannes d’arrêt de sécurité présentent généralement des goulots d’étranglement. Pour éviter ces problèmes, il est important de choisir des vannes qui permettent un débit élevé, ce qui améliorera le rendement du combustible et réduira les coûts.
Vanne ASCO™ série 158
Spécialement conçue pour les applications de brûleurs, cette vanne d’arrêt de sécurité de gaz est conçue pour être utilisée avec l’actionneur motorisé ASCO™ série 159.
Actionneur motorisé ASCO™ série 159
La combinaison de l’actionneur motorisé série 159 et de la vanne de gaz série 158 constitue une solution de coupure de sécurité certifiée au niveau mondial pour une large gamme d’applications.
Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série 214
Les vannes d’arrêt de sécurité de gaz à basse pression et haut débit (5 psi) sont spécialement conçues pour la régulation tout-ou-rien du gaz de combustion dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels.
Vanne d’arrêt de gaz ASCO™ série 215
Une vanne d’arrêt de sécurité de gaz, au corps en aluminium et de poids léger, idéale pour les applications de service sous vide et d’équipement de chauffage.
Par rapport au fioul seul, le biodiesel est plus propre, plus écologique et biodégradable, et produit moins d’émissions de gaz à effet de serre. Pour ces raisons, la mise à niveau des circuits de combustible existants pour prendre en charge les mélanges de biodiesel peut réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone de votre brûleur et assurer la conformité avec les réglementations en cours. Veillez à travailler avec des fabricants de chaudières qui utilisent des composants approuvés, tels que les vannes biodiesel ASCO™ séries 262 et 263.
ASCO™ séries 262 et 263
Les premières vannes de combustion certifiées pour une utilisation avec du carburant mélangé à du biodiesel dans des chaudières industrielles et commerciales sur le continent américain.
L’utilisation de la biomasse à la place des combustibles traditionnels peut se révéler difficile. D’une part, la combustion de la biomasse produit beaucoup de suie qui peut s’accumuler dans les conduites des chaudières et provoquer des arrêts. Le nettoyage manuel des conduites est malheureusement un processus inefficace et chronophage.
Chez Emerson, nous proposons des systèmes de nettoyage de la suie de biomasse qui améliorent l’efficacité de vos chaudières à biomasse, réduisent votre consommation d’énergie et augmentent votre productivité.
Électrovanne pulsatoire ASCO 353
Une électrovanne à membrane spécialement conçue pour produire une impulsion extrêmement rapide dans les systèmes de décolmatage à jet d’air inversé.
Système de réservoir ASCO™ série 355B
Le système de réservoir est conçu pour une utilisation dans les systèmes de décolmatage requérant une capacité de débit élevé.
Capteurs AVENTICS™ série AF2
Capteurs de débit qui surveillent la consommation d’air des systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite.
Une maintenance régulière étant essentielle pour garantir des performances optimales du circuit de combustible, il est préférable de rechercher des composants modulaires du circuit de combustible de maintenance facile. Les corps des vannes d’Emerson sont conçus avec des capuchons d’extrémité filetés amovibles qui permettent de déposer facilement les vannes pour la maintenance. Nos vannes comprennent également des prises de pression, qui facilitent les tests d’étanchéité rapides quand elles sont installées sur le circuit de combustible.
Vanne ASCO™ série 158
Spécialement conçue pour les applications de brûleurs, cette vanne d’arrêt de sécurité de gaz est conçue pour être utilisée avec l’actionneur motorisé ASCO™ série 159.
Actionneur motorisé ASCO™ série 159
La combinaison de l’actionneur motorisé série 159 et de la vanne de gaz série 158 constitue une solution de coupure de sécurité certifiée au niveau mondial pour une large gamme d’applications.
Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série 214
Les vannes d’arrêt de sécurité de gaz à basse pression et haut débit (5 psi) sont spécialement conçues pour la régulation tout-ou-rien du gaz de combustion dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels.
Vanne d’arrêt de gaz ASCO™ série 215
Une vanne d’arrêt de sécurité de gaz, au corps en aluminium et de poids léger, idéale pour les applications de service sous vide et d’équipement de chauffage.
Nos vannes comportent des dispositifs de sécurité conformes aux meilleures pratiques de l’industrie (tels que la redondance, des orifices de décharge et de test d’étanchéité et une protection contre les surpressions), tous les produits sont également rigoureusement testés conformément aux normes mondiales.
Nous intégrons également des contacteurs de sûreté de fermeture et d’autres indicateurs visuels qui confirment si une vanne est effectivement fermée ou non. De plus, avec de larges plages de température et des options de boîtier étanche, nos vannes présentent une fiabilité exceptionnelle, même dans les environnements difficiles.
Vanne ASCO™ série 158
Spécialement conçue pour les applications de brûleurs, cette vanne d’arrêt de sécurité de gaz est conçue pour être utilisée avec l’actionneur motorisé ASCO™ série 159.
Actionneur motorisé ASCO™ série 159
La combinaison de l’actionneur motorisé série 159 et de la vanne de gaz série 158 constitue une solution de coupure de sécurité certifiée au niveau mondial pour une large gamme d’applications.
Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série 214
Les vannes d’arrêt de sécurité de gaz à basse pression et haut débit (5 psi) sont spécialement conçues pour la régulation tout-ou-rien du gaz de combustion dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels.
Vanne d’arrêt de gaz ASCO™ série 215
Une vanne d’arrêt de sécurité de gaz, au corps en aluminium et de poids léger, idéale pour les applications de service sous vide et d’équipement de chauffage.
Foire aux questions sur les brûleurs industriels
La vanne d’arrêt de sécurité du combustible allume et éteint le brûleur et empêche le passage du combustible (gaz ou fioul) dans la chambre de combustion en cas d’arrêt de la chaudière, du four, de l’oxydateur thermique ou de tout autre appareil de chauffage. Les vannes d’arrêt de sécurité du combustible peuvent être actionnées par voie électrique (motorisée ou électrovanne) ou pneumatique et sont requises par les normes et codes nationaux.
Autres caractéristiques des vannes :
Normalement fermées.
Soumises à d’importants tests de durée de vie.
Doivent répondre à des exigences strictes en matière d’étanchéité et de fuites.
Conçues pour se fermer en moins d’une seconde en cas de perte d’énergie.
La plupart du temps, deux vannes sont nécessaires entre le brûleur et l’alimentation en combustible.
Une vanne d’arrêt est une vanne que l’on peut fermer pour arrêter le débit d’un fluide (le « fermer »).
Elle peut être manuelle ou automatique. Si la vanne est automatique, l’actionnement peut être électrique, pneumatique (pression d’air + électrique), hydraulique (huile sous pression + électrique).
Une vanne d’arrêt automatique est une vanne normalement fermée, ce qui signifie que l’actionneur est sécurisé en position fermée (la plupart du temps par un retour du ressort), de sorte que la vanne se ferme automatiquement lorsqu’elle est mise hors tension.
Un élément de sécurité essentiel pour les brûleurs à combustion est ce qu’on appelle la « vanne d’arrêt de sécurité automatique », qui est une vanne d’arrêt qui se désalimente lorsqu’une condition dangereuse est détectée, garantissant que le débit de combustible vers le brûleur est coupé et sans danger.
Ces vannes, spécialement conçues pour les brûleurs, sont dotées d’un très faible taux de fuite, d’une grande vitesse de fermeture et d’une excellente fiabilité.
La norme dans l’industrie des brûleurs est d’en installer deux en ligne, de sorte que si l’une d’elles est défaillante ou fuit, l’autre se charge de mettre le brûleur en position d’arrêt.
Le train d'alimentation en combustible est l’ensemble des composants de contrôle des fluides qui partent de l’alimentation en combustible jusqu’au brûleur. L’objectif du système est de contrôler en toute sécurité le débit de combustible dans les brûleurs et de garantir un arrêt sûr si nécessaire. Le train d'alimentation en combustible se compose de nombreux éléments qui sont régis par diverses normes. Par exemple :
NFPA 85 : Directive sur les risques liés aux chaudières et aux systèmes de combustion.
NFPA 86 : Directive pour les fours.
NFPA 87 : Directive pour les réchauffeurs de fluides.
EN 676 : Brûleurs à air soufflé pour combustibles gazeux.
EN 746-2 : Équipements industriels de traitement thermique.
Les grands brûleurs sont contrôlés par la combinaison d’un système de contrôle des brûleurs et d’un système de régulation de la combustion.
Le système de contrôle des brûleurs assure la sécurité du démarrage, du fonctionnement et de l’arrêt des brûleurs.
Parfois appelé système de protection flamme, le système de contrôle des brûleurs démarre ceux-ci dans l’ordre approprié en éliminant d’abord le gaz de la chambre de combustion, en allumant le pilote (le cas échéant) puis en ouvrant la conduite principale de combustible.
Pendant le fonctionnement, le système de contrôle des brûleurs surveille la flamme du brûleur principal et coupe l’alimentation des vannes d’arrêt de sécurité si aucune flamme n’est détectée ou en cas de détection d’une situation dangereuse. De plus, le système de contrôle des brûleurs vérifie au démarrage que les conditions de fonctionnement sont sans danger ; si ces conditions ne sont pas remplies, il arrête la séquence de démarrage et alerte l’opérateur.
Le système de régulation de la combustion est composé d’un équipement permettant de contrôler le rapport combustible/air et de la température. Ces composants mécaniques et électroniques peuvent inclure des actionneurs, des vannes de régulation du débit, des automates programmables industriels (API), des variateurs de fréquence (VFD) et des capteurs de débit. Dans certaines conditions, le système de contrôle des brûleurs et le système de régulation de la combustion peuvent être intégrés dans le même équipement de régulation.
La plage de potentiel calorifique équipement de chauffage est le rapport entre la production de chaleur maximale et minimale de l’équipement. Elle varie selon le brûleur utilisé.Un brûleur dont la plage de potentiel calorifique est de 10:1 indique qu’il peut fonctionner avec un débit de chaleur de 10 % de sa valeur maximale. La plage de potentiel calorifiquee est importante pour le marché des équipements de chauffage. En effet, une plage de potentiel calorifique étendue signifie que la fenêtre de modulation est plus grande. En effet, un rapport de 10:1 signifie que le brûleur peut fonctionner entre 10 % et 100 % de sa capacité, ce qui ouvre des possibilités de le faire fonctionner à 20 %, 30 %, 40 %, etc. lorsque le besoin de chaleur varie. Cela se traduit par des gains importants en matière de consommation de combustible et d’émissions, car cela permet de n’utiliser que ce qui est nécessaire.
Les types de combustibles pour les brûleurs et les chaudières sont les suivants :
le gaz naturel ;
le fioul (diesel) ;
le biodiesel ;
le gaz de coke ;
le biogaz ;
l’hydrogène ;
le gaz de pétrole liquéfiés (principalement du butane et du propane).
Certains systèmes de combustion utilisent des combustibles solides (tels que la biomasse solide ou les charbons), ces systèmes sont conçus différemment et présentent des règles et des contraintes différentes pour lesquelles Emerson peut également proposer des solutions.
La NFPA stipule des exigences de sûreté de fermeture qui peuvent être satisfaites de deux manières pour les vannes d’arrêt de sécurité de combustible.
La première consiste à mettre en place un contact de preuve de fermeture.
Installé dans la vanne par le fabricant, ce verrouillage permet de vérifier que la vanne d’arrêt de sécurité de combustible est complètement fermée avant que les cycles de purge et d’allumage du système puissent démarrer.
Un contact de preuve de fermeture non réglable doit être installé en usine, il ne doit être activé qu’une fois que la vanne a atteint la position fermée. Cela signifie qu’un dispositif spécial de sur-course doit être mis en place.
La deuxième façon de répondre aux exigences de preuve de fermeture est de déployer un système de contrôle d'étanchéité des vannes.
Ce système peut être actif ou passif. Quand il est actif, il utilise une pompe pour mettre la tuyauterie sous pression entre deux vannes d’arrêt de sécurité de combustible, surveille le gaz sous pression pour détecter toute fuite avant le démarrage du système. S’il est passif, ce système vérifie chaque vanne séparément avec un séquençage spécifique d’ouverture et de fermeture de la vanne individuellement en détectant les fuites à l’aide de pressostats.
Un système de contrôle d'étanchéité des vannes peut être obligatoire en Europe sur les trains d'alimentation en combustible des brûleurs en fonction de leur puissance calorifique. Selon la norme NFPA, le système de contrôle d'étanchéité des vannes peut remplacer la nécessité de vérifier les contacteurs de preuve de fermeture dans certains cas.
Exigés par de nombreuses normes, notamment FM, NFPA et UL, les indicateurs visuels montrent si une vanne d’arrêt de sécurité de combustible est ouverte ou fermée. Les opérateurs peuvent ainsi agir en toute confiance dans les situations où la vanne doit être fermée pour des raisons de sécurité.
Les indicateurs sont généralement de nature mécanique. Certaines normes stipulent que si un voyant ou une LED est utilisé, l’absence de voyant allumé ne peut pas indiquer une position. Cette exigence complique la mise en place d’une indication lumineuse de la position fermée, car l’alimentation électrique de la vanne s’arrête quand le composant est fermé.
Un des moyens de s’assurer que les vannes d’arrêt de sécurité de combustible sont bien entretenues et fonctionneront de manière fiable en cas d’arrêt consiste à d’effectuer des tests d’étanchéité annuels ou plus fréquents. Les sièges des vannes s’usant avec le temps, ces tests permettent de s’assurer qu’aucun gaz ne fuit par la vanne.
Les vannes Emerson pour brûleurs industriels comportent un point de prise de pression spécifique qui facilite cette procédure de test, permettant de maintenir la vanne sur l'alimentation pendant le test. Ces points de prises de pression facilitent également l’installation de pressostats pour la surveillance des limites de pression ou la détection automatique des fuites en cas d’utilisation d’un système de contrôle d'étanchéité des vannes.