Emerson réinvente les soupapes de sûreté afin d’améliorer les performances et de réduire les émissions

Solution de détection des fuites au niveau des soufflets Crosby série J

La solution de Détection des Fuites du Soufflet Crosby série J réduit les émissions fugitives, fournit une notification instantanée de la défaillance d’un soufflet tout en maintenant l'équilibrage de la soupape. Image haute résolution

Crosby série J avec technologie de membrane équilibrée

La série J Crosby, avec la technologie à Membrane d'Équilibrage élimine le besoin d'un soufflets dans les soupapes de sûreté, ce qui permet de réduire les coûts et d’améliorer les performances. Image haute résolution

Les nouvelles solutions de soupapes de sûreté Équilibrées à Membrane Crosby et de Détection de Fuites du Soufflet améliorent les performances, la sécurité et la fiabilité tout en réduisant les émissions.

HOUSTON (le 13 décembre 2022)
– Emerson a annoncé le lancement de deux technologies inédites pour la gamme de soupapes de sûreté (PRV) Crosby™ série J. La première consiste en une Membrane d'Équilibrage, qui élimine le besoin d'utiliser un soufflet dans les soupapes de sûreté tout en assurant l'équilibrage contre les contre-pressions afin de réduire le coût global d'acquisition et d’améliorer les performances. La deuxième technologie consiste en un système de Détection de Fuites du Soufflet, qui permet à la fois, de déceler à distance les ruptures de soufflets dans les soupapes de sûreté tout en réduisant la fuite et en offrant la possibilité de calculer précisément, en temps réel, le volume des émissions.

Les soupapes de sûreté à ressort utilisent souvent un soufflet pour assurer l'équilibrage contre les effets des contre-pressions. L’analyse de données provenant de 30 000 dossiers de maintenance de soupapes de sûreté de différents secteurs de l'industrie et de différentes marques montre un taux de défaillance des soufflets compris entre 2 et 6 %. En d’autres termes, pour un site industriel comptant 1 000 soupapes de sûreté à soufflet, il se peut que 20 à 60 d’entre soient en service en permanence avec un soufflet endommagé. Une contre-pression excessive et des cycles de battements rapides sont les causes les plus fréquentes des défaillances des soufflets. La rupture d’un soufflet entraîne des émissions fugitives et peut empêcher l'ouverture de la soupape de sûreté à sa pression de tarage, entraînant un risque de surpression aux conséquences qui peuvent être désastreuses.

La Membrane d'Équilibrage des soupapes de sûreté Crosby peut remplacer le soufflet afin de résoudre, entre autres, ces problèmes. Sa conception innovante permet de repousser les limites de contre-pression de 60 à 80 % et d’augmenter le facteur de correction de contre-pression Kb jusqu’à 15 %, ce qui élargit la plage d'utilisation des soupapes de sûreté à ressort. Le facteur Kb est utilisé lors du dimensionnement des soupapes de sûreté qui déchargent dans des collecteurs fermés soumis aux contre-pressions. L’extension de la limite de contre-pression et l’augmentation du facteur Kb permettent souvent d’utiliser des soupapes plus petites. De plus, les membranes sont, par rapport aux soufflets, naturellement plus résistantes aux contre-pressions élevées et beaucoup moins sujettes au risque de battements. Le passage à une Membrane d'Équilibrage réduit  les coûts de maintenance, renforce la fiabilité et accroît la stabilité.

La deuxième technologie, la Détection de Fuites du Soufflet, répond au problème de défaillance des soufflets. Problème difficilement détectable et qui peut passer inaperçu durant des années, jusqu’à la prochaine opération de maintenance périodique de la soupape. Les programmes de détection et de réparation des fuites peuvent couvrir les soupapes de sûreté, mais les points de contrôle se limitent à la détection de fuite au niveau des brides et des sièges des soupapes. Les ruptures de soufflet génèrent des émissions fugitives par l'évent du chapeau qui risquent de ne pas être couvertes par ces programmes de détection et de réparation des fuites. De plus, les soupapes de sûreté sont souvent difficilement accessibles et localisées dans des zones dangereuses, ce qui rend la détection des fuites difficile.

La solution de Détection de Fuites du Soufflet représente une méthode plus sûre et plus efficace de détection des défaillances des soufflets et des émissions. Elle se compose d’un piston de secours et d’un transmetteur de pression Rosemount™ sans fil ou câblé. Le piston de secours réduit les émissions de plus de 90 % en cas de rupture du soufflet du fait du faible jeu autour du piston comparativement à un évent de chapeau standard, tout en assurant l'équilibrage. Le transmetteur de pression fournit en temps réel une notification instantanée et horodatée de la défaillance du soufflet, ainsi que des données sur le volume des émissions.

Des kits de conversion pour les soupapes de sûreté Crosby série J existantes sont disponibles afin de bénéficier de ces deux nouvelles technologies, les nouvelles soupapes de sûreté pouvant être achetées avec ces nouvelles fonctionnalités préinstallées.

Avec l'importance mondiale croissante autour du développement durable, un nombre croissant de soupapes de sûreté qui  déchargent actuellement à l’atmosphère devront être raccordées à des réseaux de torche afin de réduire les émissions. "Les contre-pressions plus élevées qui en résulteront repousseront les limites de conception des soupapes de sûreté existantes et les innovations révolutionnaires telles que la Membrane d'Équilibrage et la Détection de Fuites du Soufflet aideront nos clients à répondre à ce besoin", a déclaré Judson Duncan, président de l’activité Pressure Management d’Emerson.

Pour en savoir plus sur les solutions Membrane d'Équilibrage et Détection de Fuites du Soufflet, rendez-vous sur: https://go.emersonautomation.com/ReinventingPRVs.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.