La nouvelle conception des vannes de manifolds pour transmetteurs de pression améliore l’ergonomie et la fiabilité

Manifolds pour transmetteurs de pression ​Rosemount

The new Rosemount manifold product family offers simplified operation, increased safety and enhanced reliability. High Resolution Image


La vanne Pressure-Lock™ de la nouvelle gamme de manifolds Rosemount™ R305 et R306 facilite le fonctionnement tout en améliorant la fiabilité et la sécurité.

SHAKOPEE, MINNESOTA (1ᵉʳ mai 2019) − Emerson présente une nouvelle gamme de manifolds pour ses transmetteurs de pression Rosemount. Les manifolds arrêtent ou égalisent la pression au niveau du transmetteur et fournissent également les mécanismes de montage critiques requis dans de nombreuses installations. Les manifolds intégrés Rosemount R305 et les manifolds en ligne Rosemount R306 ont été conçus pour procurer aux utilisateurs des améliorations considérables par rapport aux fonctions de base.

L’amélioration la plus importante pour les deux manifolds est la nouvelle conception de la vanne Pressure-Lock, qui simplifie le fonctionnement à haute pression, augmente la sécurité et améliore la fiabilité. Les nouvelles caractéristiques sont les suivantes :

-  La tige en deux parties ne tourne pas dans le siège, assurant une fermeture solide avec une usure minimale.
-  La vanne est facile à tourner et assure une fermeture positive.
- L’écrou de garniture réglable simplifie la maintenance de la vanne.
-  La portée d'étanchéité arrière empêche les ruptures pour une plus grande sécurité de l’utilisateur.
- Les filetages de la tige et du chapeau sont entièrement isolés du fluide mesuré pour minimiser les risques de corrosion.
- La garniture modulaire garantit que seule la tige et le corps sont exposés au fluide mesuré.
- Les passages internes sont plus grands pour augmenter la fiabilité.

Le manifold Rosemount R305 est conçu pour les applications de pression différentielle ou relative et se monte directement sur tout transmetteur Rosemount Coplanar™, constituant ainsi une solution complète. Cela réduit le nombre de points de fuite potentiels de 50 % par rapport aux configurations traditionnelles de transmetteurs biplanaires. Des configurations à deux, trois et cinq vannes sont disponibles.

Le manifold Rosemount R306 est conçu pour les transmetteurs de pression en ligne pour les applications à pression relative ou absolue. Lorsqu’un manifold Rosemount R305 ou R306 est sélectionné avec un transmetteur, les composants sont entièrement assemblés et testés en usine contre les fuites à haute pression. Cela permet d’installer le transmetteur immédiatement après son déballage pour des économies de temps et d’argent.

« Les manifolds des transmetteurs de pression ne reçoivent souvent pas beaucoup d’attention, mais les utilisateurs comprennent à quel point ils sont essentiels à un fonctionnement efficace, souligne Scott Nelson, vice-président et directeur général des produits de pression Rosemount d’Emerson. Emerson prend tous ces éléments au sérieux et présente cette solution améliorée afin de rendre cette opération essentielle plus facile et plus sûre pour les techniciens qui travaillent quotidiennement avec ces produits ».

Pour davantage d’informations, rendez-vous sur www.Emerson.com/RosemountR305 et www.Emerson.com/RosemountR306.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.