Emerson lance un indicateur de position pour vanne compact spécialement conçu pour une mise en service rapide et facile

Indicateur de position du boîtier de signalisation TopWorx DVR Switchbox

Le boîtier de signalisation TopWorx™ DVR Switchbox est un positionneur de vanne compact, de haute qualité et durable qui fournit un feedback fiable sur la position d'ouverture/fermeture de la vanne.Image haute résolution

Le boîtier de signalisation TopWorx DVR Switchbox est un positionneur de vanne compact, de haute qualité et à longue durée de vie qui fournit un feedback fiable sur la position d'ouverture/fermeture de la vanne

LOUISVILLE, Ky.
(le 20 novembre 2023) – Emerson annonce le lancement de son nouveau boîtier de communication TopWorx™ DVR, un complément d'entrée de gamme à la série DV d'indicateurs de position de vanne. Ce nouveau produit combine un boîtier robuste en résine, une taille compacte, et une came brevetée qui fournit aux systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées et aux lignes de production agroalimentaire un outil fiable pour obtenir le feedback du positionnement des vannes.

Le boîtier de signalisation TopWorx DVR Switchbox est équipé d'un indicateur compact et facile à lire qui donne la position de la vannee. Ces données en temps réel sont essentielles, car elles aident les techniciens et les opérateurs d'usine à surveiller et à gérer les process de manière optimale et efficace. Conçu pour résister aux environnements exigeants, ce boîtier de communication comprend des composants en acier inoxydable, offrant une solution d'indication pour vanne à la fois fiable et résistante à la corrosion. Cela assure le bon déroulement des process des clients sans interruption due à des défaillances matérielles.

Un retour d’information précis et extrêmement fiable sur la position des vannes est essentiel pour permettre aux usines, plates-formes et pipelines de l'industrie du process de fonctionner avec une efficacité et une sécurité maximale, tout en évitant un encombrement superflu sur la ligne de production.

La conception du boîtier de signalisation TopWorx DVR permet une configuration rapide de la position ce qui facilite et accélère l'installation ainsi que la maintenance de l'appareil. Le boîtier TopWorx DVR, avec sa conception compacte et polyvalente, est particulièrement bien adapté pour de nombreuses applications dans l'industrie du process, surtout lorsqu'il s'agit de s'intégrer dans des espaces réduits.

De plus, le boîtier est classé ultraviolet (UV) F1, lui conférant une résistance accrue aux UV et assurant ainsi un fonctionnement fiable sur le long terme, même dans des conditions extérieures exposées aux éléments.

Le boîtier de signalisation TopWorx DVR représente un ajout à la gamme déjà existante TopWorx d'Emerson, spécialisée dans les vannes intelligentes et la détection de proximité. Il est conçu pour aider les usines dans l'industrie du process à gérer et contrôler leurs opérations de manière plus intelligente et plus efficace, même dans les conditions les plus difficiles.

Pour en savoir plus, consultez le site http://emerson.com/en-us/catalog/topworx-dvr.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.